Controlar dinámicamente las fuerzas de presión
Sensores de presión BSP
Nuestros sensores de presión compactos BSP son una solución robusta y económica para determinar y controlar dinámicamente las fuerzas de prensado en las prensas hidráulicas. Gracias a la carcasa giratoria y a la sencilla programación conforme a la VDMA, podrá montar los sensores de forma flexible y manejarlos cómodamente. Puede registrar de forma rápida y fiable la presión actual del sistema a través de la brillante pantalla LED.
Las características especiales
- Resistente a la presión -1 a 600 bar
- Conexión de proceso G¼", G½", R¼", NPT¼"
- frontal en G½" y TriClamp 1.5"
- Salidas conmutables (analógicas, digitales, IO-Link)
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances