Garantizar el suministro de energía
Fuentes de alimentación Heartbeat® BAE
Nuestras inteligentes y robustas fuentes de alimentación Heartbeat® le garantizan un suministro de energía fiable y eficiente. Soportan fácilmente los golpes, las vibraciones y la fuerte contaminación, y le mantienen constantemente informado sobre el estado interno del dispositivo: los parámetros esenciales se comunican a través de IO-Link y se visualizan adicionalmente mediante LED. Esto le permite realizar un mantenimiento predictivo y sustituir la unidad a tiempo en caso de emergencia.
Las características especiales
- Totalmente encapsulado, IP67
- Diagnóstico de estado mediante IO-Link: situación actual de la carga, grado de desgaste, vida útil restante
- Visualización del estado mediante LEDs
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances