Productos
Productos
Contacto y asistencia
Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Captura de chapa en entornos difíciles

Sensores inductivos BES

Captura de chapa en entornos difíciles

Nuestros sensores inductivos totalmente metálicos están especialmente diseñados para su uso en condiciones ambientales extremas: La carcasa y el frontal del sensor son de acero inoxidable, la robusta superficie activa soporta impactos y cargas mecánicas. Así, incluso en el duro entorno del taller de prensado, los sensores detectan de forma fiable si se está colocando una pieza en bruto en la cinta transportadora y, gracias a su extrema resistencia, también le ayudan a reducir los costes de mantenimiento y a aumentar la disponibilidad de la planta.

Las características especiales

  • extremadamente robusto
  • alta distancia de conmutación
  • Sensores de factor 1 y sensores selectivos (ferrosos/no ferrosos)
  • Varios diseños y tamaños

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances