Mover las mercancías de forma eficiente desde el punto de vista energético
Módulos de red BNI
Los que quieren dominar la complejidad de los procesos intralogísticos confían cada vez más en los conceptos descentralizados. Por ejemplo, se pueden controlar hasta cuatro accionamientos a través de nuestros módulos de red IO-Link con una corriente de salida de 4 A y, de este modo, hacer funcionar tanto los motores de las cintas transportadoras como los topes eléctricos de sus vías de rodillos, exactamente cuando se necesitan. De este modo, se alivia el sistema de control, se procesa la información de forma eficiente, se aumenta la productividad y se reduce el consumo de energía.
Las características especiales
- diseño robusto
- instalación rápida y fácil integración
- control independiente de los accionamientos
- Servidor web integrado para la configuración y visualización de la información del módulo
- Intercambio sencillo de módulos mediante un innovador conector de direcciones
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure electronics industry
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure intralogistics