Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Rastreo de piezas en la producción y el montaje

Sistemas industriales RFID BIS

Rastreo de piezas en la producción y el montaje

Nuestro sistema RFID de alta velocidad garantiza la trazabilidad del stock circulante de su montaje automatizado. Así, la flexible unidad de evaluación BIS V, en combinación con cabezales de lectura/escritura de alta velocidad, procesa las mayores cantidades de datos en el menor tiempo posible. Estas últimas son hasta 8 veces más rápidas que la norma mundial ISO 15693, lo que le permite reducir los tiempos de los ciclos y aumentar las tasas de producción. Siempre podrá confiar en el sistema, ya que registra todo el proceso de producción para garantizar la calidad y almacena todos los datos.

Las características especiales

  • Espacio para toda la información gracias a la gran memoria sin igual de hasta 128 kByte
  • máxima seguridad de los datos gracias al almacenamiento descentralizado
  • Todos los datos disponibles en tiempo real
  • La tecnología RFID y los sensores pueden combinarse de forma flexible mediante módulos de red IO-Link integrados

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances