Supervisar el proceso de producción
Sistemas industriales RFID BIS
Supervisión de los procesos de producción, control del flujo de materiales o trazabilidad incluso en entornos difíciles: con un rango de lectura típico de un metro, el cabezal de lectura/escritura UHF BIS VU-320 de Balluff es extremadamente versátil. El robusto lector detecta hasta 50 soportes de datos simultáneamente, independientemente de la aplicación. Gracias a la función PowerScan integrada, se adapta automáticamente a los soportes de datos UHF, se parametriza con la autoconfiguración pulsando un botón y sin necesidad de ajustes manuales.
Las características especiales
- Puesta en marcha rápida con sólo pulsar un botón gracias a la configuración automática
- Adaptación óptima a la tarea de identificación gracias a la función PowerScan integrada
- numerosos comandos de software nuevos para ampliar la funcionalidad de la UHF
- Visualización clara del estado de funcionamiento a través de los LEDs de función y estado visibles en todo momento
- Puede utilizarse en combinación con todas las variantes de interfaz BIS V (excepto CC-Link)
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances