Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Monitoreo de sellos

Monitoreo de sellos

El llenado abarca el monitoreo de la altura y el diámetro de las botellas. Este proceso se logra usando una unidad de evaluación óptica BLA de alta resolución. En primer lugar, la BLA detecta inmediatamente el ancho del cuello de la botella y lo compara con los valores ingresados anteriormente. En segundo lugar, se selecciona la tapa correcta. Luego, otra unidad de evaluación óptica de alta resolución controla, en función de la altura de la botella, si la tapa está asentada a ras de la botella.

Características

  • Posibilidad de enseñar hasta seis objetos diferentes
  • Carcasa de metal robusta para el uso en entornos rigurosos
  • Se dispone de versiones con IO-Link

Downloads

  • Balluff en la industria del envasado y llenado