Escaneo del deslizador en los moldes de colada
Cuando se desmoldan las piezas coladas ya solidificadas, los deslizadores deben estar en la posición final. Para prevenir reparaciones costosas, los sensores funcionales a menudo se reemplazan de forma preventiva.
Balluff le brinda una solución duradera y fiable: interruptores mecánicos de límite capaces de soportar hasta +180 °C, con tubo protector de silicona. De esta forma, reducirá al mínimo las fallas que generan pérdidas de tiempo y al mismo tiempo, reducirá los tiempos de instalación y ahorrará dinero.
Las características
- Carcasa robusta y compacta
- Con clasificación para temperaturas continuas de hasta +150 °C, y de hasta +180 °C durante 10 h/d
- Tubo protector de silicona reforzado con fibra de vidrio: resistentes a las salpicaduras de soldadura y metales hasta +1200 °C
Downloads
-
Balluff en la industria automovilística