Monitoreo del nivel en los depósitos de arena
Los sensores ultrasónicos de Balluff proporcionan una medición sin contacto de los niveles de los depósitos de arena en el área de fundición, de manera continua y en un rango de detección de hasta 6 m. No los afectan ni el polvo ni la contaminación.
La salida del nivel de llenado puede ser una señal analógica o una señal de conmutación doble como valores mín./máx.
Las características
- Medición continua sin contacto
- Fiabilidad incluso bajo condiciones ambientales críticas, como el polvo y las impurezas
- Precisión extrema con alta resolución y sin puntos ciegos
- Independientes del material y del color
Downloads
-
Balluff en la industria automovilística