Transmisión sin contacto de energía y datos en pinzas intercambiables
Los acopladores inductivos son la elección correcta para automatizar el cambio de las pinzas, ya que transmiten las señales y la energía sin contacto a través de un espacio de aire. La transmisión de las señales no se ve afectada por los agentes parafínicos de desmolde.
De esta manera, se elimina el contacto mecánico con conectores sensibles a la contaminación y el robot tiene un radio de movimiento continuo de 360°.
Las características
- Transmisión sin mantenimiento y sin desgaste mecánico ni ruptura de cables
- Instalación sencilla mediante Plug and Play
- Tiempos de configuración cortos gracias al cambio automatizado de las pinzas
- Más consultas de funcionamiento, incluso en lugares que antes resultaban inaccesibles
- Conexión de red sencilla con IO-Link
Temas relacionados
Downloads
-
Balluff en la industria automovilística