- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Producción de energía
- Industria metalúrgica y del acero
- Industria del plástico
- Ciencias de la vida
- Industria automotriz y sus proveedores
- Intralogística
- Tecnología de Energía Fluida
- Industria de Semiconductores
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Fabricación de Neumáticos
Garantizar una alta calidad de los neumáticos
Garantice la alta calidad de sus neumáticos y los procesos más fluidos en la fabricación de neumáticos. Para asegurarnos de que estos pasos críticos del proceso se lleven a cabo de manera óptima, le proporcionamos sensores que puede utilizar para equipar perfectamente su máquina de fabricación de neumáticos.
Por ejemplo, para posicionar exactamente sus controles deslizantes, nuestras diversas soluciones le ofrecen una variedad de opciones. Al mismo tiempo, mejora la seguridad de los procesos porque se evitan tiempos de paro y se garantiza un suministro continuo de material así como una velocidad de proceso alta y constante para que cada llanta en crudo se fabrique de manera eficiente y correcta.