Controla el proceso
Con nuestros sensores de distancia controlan el pandeo de revestimiento para garantizar la velocidad correcta de alimentacion del material. Al monitorear el proceso de fabricacion de llantas, puede intervenir de manera oportuna cuando surgen problemas.
La tecnologia de tiempo de vuelo de estos sensores asegura mediciones estables y precisas independientemente de la composicion de la superficie. Otra ventaja: la carcasa es IP67, significa que los sensores se pueden integrar facilmente incluso en espacios reducidos.
Caracteristicas
- Medidas estables con alta precision independientemente de la superficie del material
- Supresion de primer plano y de fondo.
- Rango de medicion escalable.
- Operacion simple e intuitiva con botones de configuracion y pantalla.
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure tire industry