Simplemente conéctese y comience a reducir costs
Todas las líneas neumáticas se juntan en el armario de control. Con nuestras interfaces de válvula IO-Link, utiliza un cable estándar industrial simple para conectar terminales de válvulas descentralizadas al control.
Esto facilita el control del movimiento confiable de los cilindros neumáticos . Tambien simplifica la instalación, ya que IO-Link solo necesita un cable sin blindaje de 3 o 4 conductores. Esto minimiza el esfuerzo y los gastos, ahorra material de cables y tubos y reduce sus costos.
Caracteristicas
- Carcasa de adaptador compacto, ideal para espacios reducidos.
- Para diveras aplicaciones, pin compatible con una amplia gama de terminales de válvulas.
- IO-Link significa señales inmunes al ruido
Downloads
-
Industry brochure tire industry