- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Producción de energía
- Industria metalúrgica y del acero
- Industria del plástico
- Ciencias de la vida
- Industria automotriz y sus proveedores
- Intralogística
- Tecnología de Energía Fluida
- Industria de Semiconductores
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Detección de la posición del robot
¿Estás utilizando múltiples puertos de carga? ¿O múltiples cámaras de proceso? Entonces use nuestros sistemas de encoder magnético de alta precisión para monitorear de manera fiable el movimiento de sus unidades robóticas. Estos sistemas de medición de distancia sin contacto monitorean continuamente la posición del robot. Además, la cinta magnética se puede recortar exactamente a la longitud que necesita. Esto significa que puede usar el sistema para módulos con diferentes números de puertos de carga.
Las características
- Sin contacto, es decir, sin abrasión o división
- Flexible: se pueden recortar hasta 48 m de cinta magnética según sus necesidades
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure semiconductor industry