Monitorización continua de la presión con IO-Link
El cierre perfecto de las placas de sujeción requiere la presión correcta. De la supervisión fiable de la presión en el cilindro hidráulico se encarga un robusto sensor de presión en una carcasa de acero inoxidable. Equipados con IO-Link, los sensores de presión transmiten sus valores directamente al controlador y permiten así reajustarse con precisión.
Características
- Rango de temperatura ampliado hasta 125 °C
- Hasta 600 bar
- Instalación orientada al proceso
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure plastics industry