Robótica y automatización

Las redes magras reducen los costes

Robótica y automatización

Las tareas de automatización robótica ya no se asocian necesariamente a costes y esfuerzos excesivos de instalación, mantenimiento y sustitución de piezas. Con la transmisión sin contacto de señales y energía mediante acopladores inductivos, puedes dejar en el pasado el desgaste y las roturas de cables. El uso de estas unidades de desconexión rápida también le proporciona una gran flexibilidad.

Si además utiliza IO-Link, podrás simplificar considerablemente la topología de tu red. Reducirás los costes y el esfuerzo de instalación al mínimo y disfrutarás de la inmunidad al ruido. Con este estándar de comunicación puedes integrar todos los sensores en el nivel de bus de campo.
Y con los dispositivos IO-Link, es posible el diagnóstico y la parametrización continuos mediante el controlador. IO-Link reduce el número de dispositivos y ofrece transparencia hasta el último metro. Para una estructura de red reducida, basta con conectar tus dispositivos IO-Link a un bloque de red IO-Link para agrupar las señales. También te beneficiará de un gran ahorro de tiempo y dinero.
La cartera de productos IO-Link de Balluff, con maestros, concentradores y sensores inteligentes, ofrece una selección incomparablemente amplia para lograr esa eficiencia.

Ejemplos de aplicación