Alto horno y horno de arco voltaico eléctrico

Maneje continuamente campos magnéticos y altas temperaturas

Alto horno y horno de arco voltaico eléctrico

En la acería, la fiabilidad del proceso es especialmente importante en el alto horno y en el horno de arco voltaico. Ya que, una vez puesto en funcionamiento, un alto horno debe funcionar las 24 horas del día durante años, algo difícil de lograr sin un enfriamiento por agua continuo y una reposición de agua constante.

Igual de esencial para el proceso resulta una inmunidad absoluta y fiable a los campos magnéticos, un flujo de entrada y de salida de gas que sea seguro cuando se produce hierro bruto en el alto horno, un posicionamiento exacto de los electrodos en el horno de arco voltaico eléctrico, y un control del equipo de transporte. Estas son razones suficientes para ser minucioso con todos los detalles.

Las soluciones de Balluff se ocupan de controlar las funciones en posiciones críticas: nuestros sensores de presión miden en forma fiable la presión del agua y del aire. Los sensores magnetorrestrictivos de posición lineal o los sensores inductivos estándares monitorean la abertura de las tapas para controlar el ingreso y el escape de aire en el alto horno. Y en el horno de arco voltaico eléctrico, los sensores inductivos resistentes a las salpicaduras de soldadura e inmunes a los campos magnéticos verifican la posición de los electrodos en forma precisa, antes de que sean sujetados correctamente mediante la asistencia de sensores de color.

Ejemplos de aplicación