Garantizar la posición correcta del electrodo
Incremente la calidad del proceso a través de una detección de posición fiable. Nuestros sensores inductivos BES se destacan especialmente en los entornos rigurosos de la industria del acero. Inmunes a campos de soldadura e insensibles a los campos magnéticos, son extremadamente fiables para garantizar que los electrodos estén en la posición correcta en el horno de arco voltaico.
Características
- Sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste
- Disponible en Ø de 3 mm para dimensiones cuadradas de 80 × 80 mm
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry