Productos
Productos
Contacto y asistencia
Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Medición de presión para enfriamiento por agua

Medición de presión para enfriamiento por agua

Los sensores con deriva extremadamente baja, como los sensores de presión BSP de Balluff, garantizan un enfriamiento por agua eficiente. Son ideales para usarse en las plantas siderúrgicas, donde garantizan un proceso de medición de presión estable y de larga duración para los altos hornos y los hornos de arco voltaico eléctricos.

Características

  • Clase de protección IP67
  • Monitoreo en forma fiable del agua de enfriamiento en el soporte de laminación o de la presión en los accionamientos hidráulicos a temperaturas de –2…125 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry