Regulación en forma fiable del suministro de aire y gas en el alto horno
Optimice sus procesos en la producción de hierro bruto. Para el control de la válvula y de la tapa en el alto horno, use sensores estándares inductivos BES o sensores magnetorrestrictivos de posición lineal BTL. Estos sensores le ayudarán a regular el aire que ingresa y el aire de escape. Todos los sensores BTL con una interfaz bus tienen la función de medición de temperatura integrada en la cabeza de componentes electrónicos para indicar un posible sobrecalentamiento del sistema de medición.
Características
- Se regulan en forma fiable el aire de ingreso y el aire de escape
- Seguridad adicional: se monitorea la temperatura del sistema de medición
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry