Protección adicional para sensores cuando el sistema está detenido
Las carcasas protectoras para sensores fotoeléctricos de la línea de colada son una adición sensata. La ventaja: los sensores usados no necesitan soportar exigencias de temperaturas elevadas, y también son capaces de soportar subidas de temperatura repentinas, en caso de que se detenga el sistema. Esto se debe a que puede equipar la carcasa protectora con enfriamiento por agua. Además, se ofrece en forma opcional un soplador para prevenir que se acumulen la suciedad y los contaminantes.
Características
- Carcasa robusta y compacta IP69K
- Opcional con aprobación ATEX (Zona 22)
- Instalación sencilla y rápida
- Tubo de protección para cables para sensor disponible
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry