Transporte de desbastes planos en la barra de elevación
Un monitoreo preciso de la ubicación y una guía continua de los movimientos rotativos son esenciales cuando se transportan desbastes planos. Los sensores de inclinación BSI son una solución excelente para este desafío. En la barra de elevación, miden la desviación con respecto al plano horizontal en un eje de hasta 360°, sin contacto y con la más alta precisión.
Características
- Ocupan poco espacio y son robustos: pueden usarse a temperaturas de -40 a 85 °C
- No se requiere ningún acoplamiento mecánico (a diferencia de los encoders rotativos)
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry