Para todos los movimientos en la batería de hornos de coque
¿Quisiera disfrutar de los beneficios de la medición de carrera sin contacto incluso en temperaturas ambiente altas? En ese caso, recomendamos nuestro sensor magnetorrestrictivo de posición lineal BTL con clasificación para temperaturas de hasta 100 °C. Desde su posición protegida en el cilindro hidráulico, controla todos los movimientos en la batería de hornos de coque.
Características
- Carcasa de metal robusta con IP67
- Puede equiparse con un cable PTFE para temperaturas de hasta 200 °C
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry