Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Identificación positiva del bolsillo

Identificación positiva del bolsillo

Los espacios reducidos son a menudo una característica de los sistemas de transporte aéreo. Por ello, es bueno que existan cabezas lectoras en miniatura de Balluff que pueden instalarse perfectamente incluso en condiciones ambientales difíciles. Además de la clasificación y la secuenciación, el uso de nuestros sistemas RFID también puede garantizar una trazabilidad completa. Otra ventaja: toda la información se envía al sistema anfitrión a través de nuestra unidad procesadora BIS V.

Características

  • Componentes de alta velocidad de Balluff (hasta ocho veces más rápidos que la ISO 15693)
  • Alcance medio hasta máx. 400 mm
  • Una variedad de accesorios para una fácil integración dondequiera que se necesite el sistema

Downloads

  • Industry brochure intralogistics