Utiliza válvulas de retención de cierre rápido
Las válvulas de control de acción rápida están sujetas a los más altos requerimientos que a menudo solo pueden cumplirse con un sistema redundante. Nuestro sensor magnetoestrictivo de posición lineal BTL 7 incorpora hasta tres secciones de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes en una varilla. El sistema de medición de posición absoluta, robusto y sin contacto se puede configurar libremente. Y, gracias a sus dimensiones compactas, puede reemplazar fácilmente a los sistemas de medición de posición no redundantes ya instalados. Los puntos de inicio y los puntos finales se pueden configurar cómodamente con una computadora. Y los conjuntos de parámetros son fáciles de aplicar, lo que hace que la puesta en marcha sea rápida y sencilla.
Características
- Dos o tres sistemas completamente separados en una carcasa para máxima disponibilidad
- Con un rango de medición de hasta 7620 mm, también es adecuado para válvulas grandes
- Carcasa compacta que ahorra espacio
- Puesta en marcha rápida
- Sin contacto y sin desgaste
- Monitoreo de todos los canales mediante LEDs
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure energy production