Nuestras fortalezas

Alta precisión y experiencia en comunicaciones

Nuestras fortalezas

En Balluff obtendrás conceptos innovadores para la aplicación ideal de tus requisitos individuales para la producción de energía. Para ello, te ofrecemos una amplia y versátil gama de soluciones. Además, durante el desarrollo hemos probado los componentes individuales en HALT, de modo que te beneficiaras de su robustez y durabilidad especialmente impresionantes: con viento o con olas, bajo fuerte luz solar o en zonas con riesgo de explosión.
Nuestras soluciones utilizan una conectividad altamente fiable y una tecnología de red madura que satisface los elevados requisitos de la industria energética sin concesiones. Esto contribuye a proteger sus sistemas y su tecnología de control contra los fallos. Y con IO-Link se beneficiará de la experiencia en comunicaciones que podrá utilizar también para futuras demandas. Porque con IO-Link crea una infraestructura para gestionar de forma fiable el creciente volumen de datos. A partir de los datos puede obtener información adicional y utilizarla en un proceso rápido y flexible, lo que le permitirá estar preparado y ser capaz de responder en el futuro.