Digitalización del proceso de sujeción en el husillo del motor.

Monitoreo de la sujeción de la herramienta

Digitalización del proceso de sujeción en el husillo del motor.

Las soluciones inteligentes de accionamiento y sujeción donde los sensores están integrados en el eje del motor se están volviendo cada vez más comunes como accionamiento de innovación en máquinas herramientas. Los sensores necesarios para cambios de herramienta rápidos y fluidos están disponibles en variantes cada vez más pequeñas e inteligentes. Estos se pueden integrar fácilmente en la tecnología de sujeción, independientemente de si se activa de forma eléctrica, hidráulica o neumática. Con los sensores y los sistemas de medición de posición de Balluff, usted supervisa el proceso de sujeción y liberación de las herramientas directamente en el husillo del motor.

Mediante la combinación inteligente de sensores de presión o diversos sistemas de medición lineal redundantes basados ​​en diferentes tecnologías, puede obtener un nivel de seguridad mejorado para todo el sistema.

Digitalización del husillo del motor con IO-Link.

Con el nuevo sensor IO-Link y los sistemas de medición, puede incorporar fácilmente la tecnología de sujeción para el husillo del motor en el controlador o la red digital y digitalizar el husillo del motor. Esto se logra utilizando el estándar abierto IO-Link, que permite la comunicación, independiente de bus de campo, desde el nivel del sensor/actuador hasta la infraestructura del Internet de las cosas industrial (IIoT).

La tecnología IO-Link orientada hacia el futuro hace que el eje de su motor sea más inteligente y esté listo para la digitalización y el IIoT.

Ejemplos de aplicación