Para integración en accionamientos lineales y rotativos

Tecnología compacta y de alta precisión.

Accionamientos lineares y rotativos

Las soluciones integradas del sistema de sensores son indispensables para el accionamiento más compacto posible. Los encoders magnéticos BML, que están disponibles en formas incomparablemente pequeñas, son adecuados para la integración directa en accionamientos lineales y rotativos.

Estos sistemas de medición consisten en un sensor y una cinta magnética, que cuenta con tecnología Permagnet para un campo magnético absolutamente homogéneo. Esto garantiza una alta seguridad de la función, baja histéresis y mínimas desviaciones de linealidad.

Durante el uso, el sensor se desliza sobre la cinta codificada a una distancia de hasta 5 mm para una operación completamente sin contacto. La posición está disponible como señal absoluta o incremental.

La cinta está disponible como una tira para operaciones lineales y en forma de anillo o disco para movimientos rotativos.

Para una flexibilidad adicional, puede elegir entre varias interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link).

Ejemplos de aplicación