Para una integración perfecta en pinzas y correderas
Especialmente en pinzas, donde el espacio es extremadamente valioso, puede usar nuestro sensor inteligente de campo magnético para definir y verificar hasta ocho puntos de conmutación dentro del rango de trabajo del sensor. Esta solución digital le permite configurar la histéresis individualmente para cada punto de conmutación.
Como resultado, se pueden detectar hasta ocho tamaños de objetos diferentes en una pinza, lo que hace innecesario el uso de varios sensores convencionales. Esto se traduce significativamente en más comodidad para usted, así como una mayor flexibilidad y ahorro en los costos.
Características
- Extremadamente grande, carrera de 60 mm
- Longitud del cabezal del sensor de 20 mm, con electrónica remota: ideal para aplicaciones compactas
- Enseñanza remota de hasta ocho puntos de conmutación a través de IO-Link
- IO-Link PNP NO
- Sensor M12 y M8 con cable y enchufe, sensor M8 con cable de 2 m disponibles
- Rango de temperatura de –25 hasta +80 °C
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology