Sistemas de retroalimentación precisos para cilindros hidráulicos

La retroalimentación de posición fiable ofrece seguridad

Sistemas de retroalimentación precisos para cilindros hidráulicos

Cuando se exige una alta fiabilidad y precisión, los accionamientos hidráulicos con sensores de posición lineal magnetoestrictivos integrados son la primera opción. Instalado directamente en el área de presión del cilindro hidráulico, este sistema garantiza la detección precisa del valor real de la posición del pistón.

Las diversas interfaces le permiten seleccionar el sistema adecuado para su aplicación. Además, con longitudes de carrera de 25 a 7500 mm cubren todas las posibilidades.

Nuestro sistema inteligente de posicionamiento de campo magnético es adecuado para todos los tipos de cilindros no magnéticos. Este sistema de posicionamiento absoluto detecta de forma continua y altamente precisa la posición actual del pistón a través de la pared del cilindro. Es fácil de instalar, sin tener que tomar en cuenta el tipo de ranura.

Ejemplos de aplicación