Soluciones personalizadas de retroalimentación para actuadores lineales y rotativos

Ingeniería de codificación para una aplicación específica

La solución

Balluff ofrece un portafolio estándar de objetivos magnéticos incrementales o absolutos en una variedad de formas incluyendo: cinta lineal, anillo radial y anillo o disco fuera de eje con espacio entre polos de 1, 2 y 5 mm. En muchos casos, las aplicaciones pueden resolverse con estos artículos estándar. En las aplicaciones en las que ningún producto estándar se ajusta a los requisitos, Balluff ofrece servicios de personalización de objetivos magnéticos y lectores de pistas.

Características

  • Gran variedad de diseños estándar para integración directa
  • Soluciones personalizadas para requisitos específicos de la aplicación
Soluciones de retroalimentación a medida para accionamientos lineales y rotativos
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.