Medición de velocidad y detección de la dirección de rotación

Operación libre de interferencias con alto tiempo de actividad

La solución

El rango extendido de temperatura de los sensores inductivos BES estándar, asegura una operación sin interferencias: miden las velocidades de los ejes en la construcción de la planta a temperaturas de hasta –40 °C. Basta con dos sensores para detectar la velocidad y la dirección de rotación y proteger así la instalación en forma fiable en caso de sobre velocidad.

Características

  • Fácil instalación gracias a las largas distancia de conmutación
  • Funcionamiento a prueba de interferencias gracias al rango extendido de temperatura
  • Alta disponibilidad del equipo gracias a la detección sin contacto
  • No se requieren medidas de protección adicionales, ya que son tolerantes a la contaminación
Medición de velocidad y detección de la dirección de rotación de árboles en la ingeniería de planta con sensores inductivos estándares
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.