Retroalimentación de posición de alta precisión para actuadores de servo-válvulas rotativas

El codificador rotativo absoluto permite un control preciso de servo-válvulas eléctricas

La solución

Al combinar la tecnología de encoders absolutos de disco de de dos pistas Nonius de Balluff, con un chip de detección de alta calidad, se obtiene una precisión incomparable para la retroalimentación de posición de válvulas rotativas. El sistema permite indexar el mecanismo rotativo a una ubicación angular precisa, dentro de un margen de error absoluto de <±0.2° por rotación. A diferencia de las soluciones de potenciómetros resistivos, los encoders magnéticos no tienen contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil. Otras ventajas de los encoders magnéticos para la retroalimentación de posición de válvulas incluyen: inmunidad ante la contaminación por suciedad, polvo y líquidos, y una tolerancia mucho mayor a los impactos y vibraciones.

Características

  • Diámetro exterior compacto de 30 mm
  • La ubicación del sensor fuera del eje minimiza los efectos del desvío del eje y permite que los medios fluyan a través del centro en algunas aplicaciones.
  • Sistema de Nonius de dos pistas 32/31
  • Paso de polo: 1.28 mm (pista maestra), 0.96 (pista Nonius/vernier)
  • Compatible con chips de lectores populares como iC-MU (iC-Haus)
  • Soporte de aluminio con material magnético de ferrita de caucho
  • Rango de temperatura de trabajo: - 40 ° C a + 85 ° C
Encoder rotativo absoluto que permite un control eléctrico preciso de válvulas
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.