Orientación de las góndolas hacia el viento

Una solución fiable y económica para mejorar la eficiencia del parque eólico

La solución

Para conseguir la máxima eficiencia de los parques eólicos, las góndolas de la turbina deben estar orientadas hacia el viento dominante. Los sensores inductivos de proximidad de Balluff detectan la posición directamente en el anillo de engranaje encargado de la regulación del Azimut y permiten mover la góndola de una manera fiable a su posición óptima.

Los robustos sensores de Balluff son ideales para complementar de forma económica y redundante la retroalimentación primaria desde un encoder rotativo. A diferencia de los encoders rotativos, los sensores inductivos de proximidad se montan fácilmente y requieren acoplamientos especiales.

Características

  • Componentes electrónicos robustos y completamente encapsulados
  • Resistentes a impactos y vibraciones
  • Operación sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Adecuados para grandes fluctuaciones de temperatura y humedad
  • Carcasas de acero inoxidable resistentes a la corrosión
Energía, energía eólica, orientación de las góndolas según el viento
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.