Monitoreo del nivel del agua en represas

Medición de posición del nivel de agua y de las compuertas para el control de flujo

La solución

Implementar un control remoto y automatizado de los niveles de agua en represas, implica que la posición del nivel de agua y de las compuertas para el control de flujo deben ser medidas electrónicamente. Los sensores de inclinación/ángulo de Balluff pueden montarse apuntando a la parte móvil de la compuerta.

Características

  • Detectan un cambio de ángulo con respecto al plano horizontal
  • Alta precisión en un rango de medición de hasta 360° (una rotación completa)
  • Carcasa de metal robusta y compacta que permite una instalación sencilla
  • Adecuados para instalarse en exteriores
Energía, energía hidroeléctrica, monitoreo de represas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.