Confirmación fiable del estado de los cilindros de bloqueo del rotor y de los cilindros de paso
La solución
Durante los procedimientos de mantenimiento, para la seguridad del personal y de los equipos, el eje del aerogenerador debe permanecer quieto y con las aspas del rotor replegados. Los sensores inductivos resistentes a la presión hidráulica de Balluff reportan la posición de extensión/retracción al final de la carrera de los cilindros de bloqueo del rotor y de los cilindros de control de paso.
Características
- Resistentes a presiones de hasta 500 bar
- Se instalan directamente en las áreas presurizadas de los cilindros hidráulicos para monitorear la posición del pistón
- Carcasas de acero inoxidable resistentes a la corrosión
- Versión analógica para una parada suave al llegar al final de la carrera

Equipo industrial
¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.