Minimización del desgaste en los cojinetes y el tren propulsor

Larga vida útil gracias a la reducción de desequilibrios y cargas de viento

La solución

Los desequilibrios y las cargas de viento acortan la vida útil de los cojinetes y del tren propulsor de los aerogeneradores. Los sensores de proximidad inductivos analógicos con lectura a distancia de Balluff, monitorean la variación en el espacio entre componentes en ubicaciones críticas. Cuando se detectan tensiones excesivas, pueden tomarse medidas correctivas para reducir las cargas y así, evitar el desgaste prematuro y daños que de otro modo acortarían la vida útil del equipo.

Características

  • Operación sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Diseño compacto para una integración fácil
Energía, energía eólica, reducción al mínimo del desgaste en los cojinetes y en los ramales de accionamiento
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.