Monitoreo de velocidad del eje del generador o alternador

Regule la velocidad del eje de manera precisa

La solución

La regulación de la velocidad del eje del generador o alternador es crítica para controlar la calidad de la alimentación suministrada a la red. El encoder de anillo magnético de Balluff funciona sin contacto mecánico entre el cabezal de lectura y el anillo codificado. La generosa distancia de lectura del sistema tolera una variabilidad real en la concentricidad alrededor de los ejes de rotación, lo que aumenta la flexibilidad de instalación y reduce los costos.

Características

  • Sistemas disponibles para una amplia gama de diámetros de los ejes, incluso a ejes de grandes dimensiones.
  • Instalación sencilla en un mínimo de espacio
  • Operación sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Altos índices de conteos por revolución para una regulación precisa de la velocidad
Energía, energía eólica, monitoreo de la velocidad de los generadores
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.