Control de válvulas de procesos críticos

Sensores de posición de cilindros con redundancia multicanal

La solución

Las válvulas de control de cierra de acción rápida están sujetas a requisitos estrictos de control de fiabilidad. Para asegurar la integridad de las señales de medición de posición, la redundancia de los sensores es fundamental. Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal de redundancia doble o triple de Balluff, proporcionan dos o tres señales de control redundantes totalmente independientes desde un solo dispositivo.

Características

  • Hasta tres sistemas de medición de posición completamente independientes en la misma carcasa
  • Variedad de interfaces de control analógico y digital más populares
  • Adecuados para válvulas de carrera larga de hasta 7620 mm
  • Carcasa compacta que ocupa poco espacio
  • Funcionamiento sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Indicación de estado con LED para todos los canales
Energía, centrales eléctricas convencionales, regulación de válvulas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.