Control de paso hidráulico para aspas de turbinas

Retroalimentación de posición de alta fiabilidad para cilindros de control de paso

La solución

El control fiable de paso en lass aspas de las turbinas es esencial para la regulación de la velocidad, la producción pico de energía y su funcionamiento seguro. La extensa base instalada a nivel mundial es un testimonio de la fiabilidad de los sensores magnetoestrictivos de cilindro de posición lineal de Balluff. Estos sensores de control de paso hidráulico son sometidos a rigurosas pruebas destructivas internas durante su desarrollo. El análisis de los especímenes de prueba revela posibles fallas por esfuerzos excesivos, que luego se eliminan del diseño del producto final. La experiencia de Balluff en el desarrollo de sensores robustos de posición lineal, ha logrado que fabricantes de turbinas de todo el mundo confíen en Balluff como el proveedor preferido de sensores de control de paso hidráulico.

Características

  • Funcionamiento sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Resistente a presiones de hasta 600 bar
  • Desarrollados para soportar altos niveles de impacto, vibración y estrés térmico
Parques eólicos eficientes gracias a la adaptación a las condiciones del viento
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.