Control de las hélices de paso variable (VPP)

La ventaja decisiva para el sistema de propulsión de un barco

La solución

Las hélices de paso variable (VPP) aportan ventajas decisivas para el sistema de propulsión de un barco. Las VPP son particularmente útiles para el uso en embarcaciones cuya velocidad varía frecuentemente, como los transbordadores y los cruceros. Los cilindros hidráulicos se usan frecuentemente para cambiar el paso de la hélice. Los sensores de posición lineal Micropulse de redundancia triple de Balluff, proporcionan la retroalimentación precisa de la posición de los cilindros que se requiere para un control preciso y dinámico.

Características

  • Redundancia integrada para un funcionamiento a prueba de fallas
  • Dimensiones estándares para una adaptación fácil en cilindros existentes
  • Homologación GL (Germanischer Lloyd)
Controlar las hélices de paso variable del sistema de propulsión de un barco
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.