Elevación y descenso de puentes levadizos

Control eficiente de puentes móviles para mantener un tráfico fluido

La solución

El tiempo es un factor esencial al elevar y bajar puentes levadizos para no obstaculizar el tráfico innecesariamente. Nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal Micropulse de alta precisión, que están integrados a los cilindros hidráulicos, permiten elevar y bajar el puente lo más rápido posible. Por su parte, nuestros sensores inductivos resistentes a altas presiones detectan en forma fiable las posiciones finales del cilindro y posicionan el puente con precisión.

Características

  • Detección de la posición y medición de la velocidad
  • Resistencia a alta presión hasta 500 bar
  • Resistencia a presiones de hasta 500 bar
Elevar y bajar puentes móviles
Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.