Control de sistemas hidráulicos de levantamiento artificial

Retroalimentación de posición para cilindros de sistemas hidráulicos de levantamiento artificial

La solución

Los sistemas hidráulicos de levantamiento artificial mejoran la eficiencia energética y optimizan las tasas de producción a través del monitoreo constante de las condiciones del fondo de pozo, el ajuste de la frecuencia y la duración de las operaciones de bombeo. Controlar la velocidad y la carrera de un sistema hidráulico de levantamiento es clave para obtener estos beneficios.

Los sensores magnetoestrictivos de posición lineal de Balluff están disponibles con carreras de operación de hasta 7620 mm para adaptarse a todos los sistemas, excepto a los de carrera más larga.

Características

  • Funcionamiento sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil
  • Modelos estándar para aplicaciones no peligrosas
  • Método de protección a prueba de llamas/explosiones para instalaciones peligrosas
  • Aprobaciones conforme al NEC (Código Eléctrico Nacional),CEC (Código Eléctrico de Canadá),la directiva ATEX y la CEI, y muchas otras homologaciones internacionales para las variantes a prueba de explosiones
Monitorear bombas de extracción de petróleo con sensores magnetorrestrictivos de posición lineal
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.