Formación de materiales compuestos

Alta repetibilidad en la formación de materiales compuestos

La solución

En la fabricación de componentes de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) es muy importante que la presión que se ejerce sobre las fibras tejidas de carbono sea uniforme, para obtener un resultado óptimo. Los sensores de posición lineal Micropulse garantizan la conformación uniforme de las piezas terminadas dado que garantizan una presión uniforme en todos los procesos de prensado.

Características

  • Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C
  • Gran repetibilidad
  • Funciona con múltiples imanes de posición para permitir el monitoreo de ambos lados de la prensa
Monitorear el paralelismo de las prensas de instalaciones de tableros aglomerados
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.