Posicionamiento de puentes de varias toneladas

Posicionamiento exacto con cilindros de gran resistencia

La solución

En la construcción de puentes, se utilizan cilindros especiales de gran resistencia para realizar los movimientos horizontales de avance y los movimientos verticales de izaje al mover los elementos del puente que pesan varias toneladas. Nuestros sensores magnetoestrictivos de posición lineal BTL con barra CD, se encargan del posicionamiento sincronizado y con exactitud milimétrica de los elementos del puente que pesan varias toneladas. Estos sensores pueden instalarse en cilindros de gran resistencia y de alta presión.

Características

  • Para el montaje en un rango de presión de hasta 1000 bar
  • Resolución de hasta 1 μm para un posicionamiento sincronizado con exactitud milimétrica
  • Zona explosiva 2; no incendiable "nA"
Posicionar puentes con un peso de varias toneladas
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.