Ajuste de la distancia entre rodillos

Gran precisión durante el laminado en caliente o en frío

La solución

Nuestro sensor magnetoestrictivo de posición lineal BTL con carcasas certificadas IP69K, asegura una operación precisa durante la laminación en caliente o en frío: el sensor de posición lineal mantiene la distancia entre rodillos establecida con alta precisión. Está sellado al vacío y no requiere ninguna protección adicional, incluso cuando se tienen sistemas de refrigeración constante por agua para los soportes de laminación.

Características

  • Exactitud excepcional para un trabajo preciso
  • Carcasa de acero inoxidable para aplicaciones difíciles
  • Sellado al vacío, incluso en caso de refrigeración constante por agua
Ajustar laminación en caliente y en frío
Encontrar los productos apropiados Descargas

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.