Detección de gotas

Dosificación fiable sin pérdida de líquido ni contaminación cruzada

La solución

Es extremadamente importante asegurarse de que la dosificación se haya completado antes de pasar a la siguiente fila de pocillos de una microplaca para evitar la posibilidad de contaminación cruzada. La detección de gotas individuales en pipetas es posible con la línea de microsensores fotoeléctricos ópticos MICROmote de Balluff. Estos sensores pueden detectar una gota de líquido independientemente del tipo de líquido o de su color. Los cabezales de detección están disponibles con anchos de haz para detectar gotas en un área definida. Además, los sensores de banda de luz MICROmote sirven para cuando se desconoce la orientación de caída definida de la gota. Los amplificadores remotos proporcionan una instalación fácil para configurar el sensor para detectar gotas de líquido.

Características

  • Detección de gotas independientemente del líquido o color
  • Haz de luz enfocado para brindar una detección precisa
  • Sensor de banda de luz para la orientación indefinida de la gota
Ciencias de la vida, manipulación de líquidos, detectar gotas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.