Monitoreo de fugas de líquido

Detección fiable de fugas con sensores capacitivos estándar

La solución

Los derrames y las fugas de reactivos y otros líquidos se detectan fácilmente con la línea de sensores capacitivos de Balluff, usando tecnología capacitiva estándar. Los sensores capacitivos de tipo bloque, recientemente rediseñados con soporte de montaje integral, hacen que la detección de fugas sea fácil y simple. Hay muchos otros tipos de carcasas disponibles que proporcionan otras opciones de montaje para detectar fugas diminutas rápidamente. Estos sensores están disponibles con potenciómetro o con capacidad de programación remota para una instalación fácil y rápida.

Características

  • Tecnología capacitiva fiable líder en la industria
  • Múltiples métodos de montaje
  • Configuración e instalación fáciles, para detectar las fugas más pequeñas
Ciencias de la vida, manipulación de líquidos, monitorear fugas
Encontrar los productos apropiados Descarga

Equipo industrial

¿Tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer una consulta? Nuestro equipo industrial estará encantado de recibir su consulta.