Verificación de los niveles en la unidad de potencia hidráulica

Sensores robustos y precisos: perfectos para la detección del nivel de llenado del fluido hidráulico

La solución

Para detectar el nivel de llenado del fluido hidráulico, solo se necesitan sensores de nivel de llenado magnetoestrictivos con flotadores. Debido a que están completamente encapsulados, son especialmente robustos. Las salidas analógicas y el sistema IO-Link son las opciones de interfaces para estos sensores precisos.

Características

  • Muy robustos, ya que están completamente encapsulados
  • Diseñados para altas tasas de medición, muy precisos
  • Señales analógicas (0…10 V o 4…20 mA) o IO-Link
Mecanizado de metales, sensores robustos y precisos para la detección del nivel de llenado del fluido hidráulico
Encontrar los productos apropiados Descarga

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.