Verificación de la caída de la banda transportadora del metal y control del circuito

Proteger la alimentación automática de la banda mediante sensores ultrasónicos de distancia

La solución

Nuestros sensores ultrasónicos de distancia BUS con señal de salida continua son compatibles con la alimentación automática de las bandas transportadoras de láminas.

Aquí el ritmo se armoniza con la velocidad del reloj de la prensa o de la operación de estampado. La distancia entre la lámina y el sensor sirve como una señal para controlar la velocidad del motor.

Características

  • Alimentaciónautomática de las bandas transportadoras de láminas a través de la medición fiable de la distancia
  • Ritmo de la alimentación armonizado con la velocidad del reloj de la prensa/operación de estampado
  • Distancia entre la lámina y el sensor como señal para controlar la velocidad del motor
Mecanizado de metales, verificación del combado de la tira de chapa
Encontrar los productos apropiados Descarga

Póngase en contacto con nosotros

¿Tiene alguna pregunta? Llámenos o envíenos un correo electrónico. Estaremos encantados de recibir su consulta.